Detector inductivo
IA5046
IA-3010-BPKG/20M
Detector inductivo
IA5046
IA-3010-BPKG/20M
- Para aplicaciones en instalaciones de decapado
- Cuerpo liso de plástico para evitar adherencias
- Carcasa de PTB resistente a los productos cáusticos
- Con cable de conexión de PVC
- Indicación bien visible del estado de conmutación
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: IA5127 + EVC083 Comparador de productos: IA5046 / IA5127 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Características del producto
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Alcance [mm] | 10 |
Carcasa | cilíndrico |
Dimensiones [mm] | Ø 20 / L = 77 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 15; (24 V) |
Clase de protección | II |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 250 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 300 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 10 |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...8,1 |
Precisión / variaciones
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,3 / cobre: 0,2 |
---|---|
Histéresis [% del Sr] | 1...15 |
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [años] | 1853 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 0,946 |
---|---|
Carcasa | cilíndrico |
Tipo de montaje | no enrasable |
Dimensiones [mm] | Ø 20 / L = 77 |
Materiales | PBT |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 20 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|