- Productos
- I15002
Detector inductivo de superficie
I15002
I1-3070-BPOG/20m
Detector inductivo de superficie
I15002
I1-3070-BPOG/20m
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
Alcance [mm] | 20...70 |
Carcasa | cilíndrico |
Dimensiones [mm] | Ø 100 / L = 40 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 15; (24 V) |
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
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 5 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 20...70 |
---|---|
Alcance ajustable | sí |
Valor por defecto de alcance [mm] | 70 |
Alcance real Sr [mm] | 70 ± 10 % |
Precisión / variaciones
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3 |
---|---|
Histéresis [% del Sr] | < 15 |
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -15...15 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...70 |
---|---|
Grado de protección | IP 65 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Datos mecánicos
Carcasa | cilíndrico |
---|---|
Tipo de montaje | no enrasable |
Dimensiones [mm] | Ø 100 / L = 40 |
Materiales | PBT |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 20 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|