- Productos
- E89124
Display digital
E89124
DISPLAY/DA340
Display digital
E89124
DISPLAY/DA340
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Campo de aplicación
Aplicación | indicación y supervisión de señales analógicas; p. ej. de sensores de presión, temperatura o caudal |
---|
Datos eléctricos
Frecuencia AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensión de alimentación [V] | 230 / 115 AC / 24 DC |
Consumo de corriente [mA] | 200 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | 0...45 |
---|---|
Grado de protección | IP 44; (en la parte frontal) |
Datos mecánicos
Tipo de montaje | sección del panel de mandos: 91 x 43 mm |
---|
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|