- Productos
- E89123
Display digital
E89123
DISPLAY/DY340
Display digital
E89123
DISPLAY/DY340
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: DX2003 Comparador de productos: E89123 / DX2003 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Campo de aplicación
Aplicación | Equipo universal para la evaluación e indicación de todo tipo de magnitudes físicas que se derivan de secuencias de impulsos |
---|
Datos eléctricos
Frecuencia AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensión de alimentación [V] | 230 / 115 AC / 24 DC |
Consumo de corriente [mA] | 200 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | 0...45 |
---|---|
Grado de protección | IP 44; (en la parte frontal) |
Datos mecánicos
Tipo de montaje | sección del panel de mandos: 91 x 43 mm |
---|
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|