- Productos
- E70174
Cable de conexión con conector macho
E70174
ASTAB040PLS0005E04
Cable de conexión con conector macho
E70174
ASTAB040PLS0005E04
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 250 AC / 10...55 DC |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Datos mecánicos
Materiales | TPU |
---|---|
Material del cuerpo | TPU |
Material de la tuerca | PA |
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Cable: 5 m, PVC, naranja, Ø 6,3 mm; 4 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión | Conector: 1 x 7/8", acodado; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: PA; Par de apriete: 0,5 Nm |
---|