- Productos
- E70124
Prolongador
E70124
VDOGH040PL-0002A03STGH040MSS
Prolongador
E70124
VDOGH040PL-0002A03STGH040MSS
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
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Datos mecánicos
Dimensiones [mm] | 15 x 15 x 42 |
---|---|
Materiales | TPU; PBT |
Material del cuerpo | TPU / PBT |
Material de la tuerca | PBT / PA |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica - Conector macho
Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU / PBT; bloqueo: PBT |
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 2 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm² |
---|
Conexión eléctrica - conector hembra
Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU / PBT; bloqueo: PA |