- Productos
- E70108
Prolongador con conector para válvulas
E70108
VVDAB031--S0005A03STGH030MSS
Prolongador con conector para válvulas
E70108
VVDAB031--S0005A03STGH030MSS
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Protección contra sobretensión | sí; (VDR) |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Datos mecánicos
Dimensiones [mm] | 15 x 15 x 46,5 |
---|---|
Materiales | TPU |
Material del cuerpo | TPU |
Material de la tuerca | latón, niquelado |
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
Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado |
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|
Conexión eléctrica - conector hembra
Conector: 1 x válvula tipo B DIN, acodado; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado |