- Productos
- E70027
Prolongador
E70027
VDOAF030MSS0002A03STGH030MSS
Prolongador
E70027
VDOAF030MSS0002A03STGH030MSS
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|---|
Clase de protección | III |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Datos mecánicos
Materiales | TPU |
---|---|
Material del cuerpo | TPU |
Material de la tuerca | latón, niquelado |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica - Conector macho
Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado |
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|
Conexión eléctrica - conector hembra
Conector: 1 x M8, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado |