- Productos
- E70001
Cable de conexión con conector macho
E70001
ASTGH030MSS0002B03
Cable de conexión con conector macho
E70001
ASTGH030MSS0002B03
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
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Datos mecánicos
Materiales | TPU |
---|---|
Material del cuerpo | TPU |
Material de la tuerca | latón, niquelado |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 2 m, PUR; 3 x 0,25 mm² |
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión | Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado |
---|