- Productos
- E40155
Adaptador de montaje para sensores de caudal
E40155
ADAPTER G1-NPT1/2/MS
Adaptador de montaje para sensores de caudal
E40155
ADAPTER G1-NPT1/2/MS
- Para el montaje de sensores de caudal en tuberías
- Montaje sencillo, rápido y seguro
- Compatible con sensores ultrasónicos y sensores magnético-inductivos
- Las juntas necesarias están incluidas en el pedido
- Versión muy resistente para el uso en entornos industriales muy exigentes
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Campo de aplicación
Versión | para detector de circulación de fluidos Typ SM8, SU8 |
---|
Homologaciones / pruebas
Directiva sobre equipos a presión | La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador. |
---|---|
Indicaciones de seguridad | Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones. |
Datos mecánicos
Peso [g] | 262,6 |
---|---|
Materiales | latón |
Conexión de sensores | G 1 |
Conexión de proceso | conexión de rosca 1/2" NPT |
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 2 unid. |
---|