- Productos
- E40126
Adaptador de montaje para sensores de proceso
E40126
ADAPT /SI/9/ /1/4NPT /TI
Adaptador de montaje para sensores de proceso
E40126
ADAPT /SI/9/ /1/4NPT /TI
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Campo de aplicación
Resistencia a la presión [bar] | 300 |
---|
Homologaciones / pruebas
Directiva sobre equipos a presión | La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador. |
---|---|
Indicaciones de seguridad | Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones. |
Datos mecánicos
Dimensiones [mm] | M18 x 1 |
---|---|
Nombre de la rosca | M18 x 1 |
Materiales | 3.7235 (titanio) |
Conexión de sensores | M18 x 1,5 rosca interno |
Conexión de proceso | conexión de rosca 1/4" NPT |
Profundidad de inmersión [mm] | 13,9; (Sondas de medida SID, SFD, TN) |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|