- Productos
- E40116
Racor a soldar para sensores de proceso
E40116
EINSCHWEISSMUFFE SAD ST52
Racor a soldar para sensores de proceso
E40116
EINSCHWEISSMUFFE SAD ST52
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Homologaciones / pruebas
Directiva sobre equipos a presión | La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador. |
---|---|
Indicaciones de seguridad | Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones. |
Datos mecánicos
Dimensiones [mm] | M26 |
---|---|
Nombre de la rosca | M26 |
Materiales | 1.0570 (acero / S355J2) |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|