- Productos
- E40103
Racor de rosca para sensores de proceso
E40103
Adapter Ermeto auf G1/2
Racor de rosca para sensores de proceso
E40103
Adapter Ermeto auf G1/2
- Para la instalación de sensores de caudal en depósitos o tuberías
- Montaje sencillo, rápido y seguro
- Compatible con fluidos líquidos y gaseosos
- Modelo de acero inoxidable muy robusto para el uso en entornos industriales muy exigentes
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Homologaciones / pruebas
Directiva sobre equipos a presión | La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador. |
---|---|
Indicaciones de seguridad | Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones. |
Datos mecánicos
Peso [g] | 49,5 |
---|---|
Materiales | inox (1.4305 / 303) |
Conexión de sensores | M26 x 1,5 |
Conexión de proceso | conexión de rosca G 1/2 |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|