- Productos
- E40065
Racor a soldar para sensores de proceso
E40065
Einschweißmuffe/St52/SA
Racor a soldar para sensores de proceso
E40065
Einschweißmuffe/St52/SA
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Campo de aplicación
Versión | para detector de circulación de fluidos M16 x 1.5 (SAM) |
---|
Homologaciones / pruebas
Directiva sobre equipos a presión | La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador. |
---|---|
Indicaciones de seguridad | Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones. |
Datos mecánicos
Dimensiones [mm] | M16 |
---|---|
Nombre de la rosca | M16 |
Materiales | 1.0037 (acero / S235JR) |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|