- Productos
- E40031
Adaptador de proceso para pequeñas cantidades de caudal
E40031
FLOW ADAPT M12X1 PTFE
Adaptador de proceso para pequeñas cantidades de caudal
E40031
FLOW ADAPT M12X1 PTFE
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Campo de aplicación
Versión | para sensores de caudal y detectores de circulación de fluidos M12 x 1 |
---|---|
Temperatura del fluido [°C] | 0...80 |
Rango de configuración / medición
Rango de caudal [ml/min] | 2...50 |
---|
Homologaciones / pruebas
Directiva sobre equipos a presión | La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador. |
---|---|
Indicaciones de seguridad | Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones. |
Datos mecánicos
Tipo de montaje | prensaestopa; (G 1/8 A cualquier posición de montaje) |
---|---|
Dimensiones [mm] | M12 x 1 |
Nombre de la rosca | M12 x 1 |
Materiales | PTFE |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|