- Productos
- E36020
Tubo de protección para sensores de temperatura
E36020
THERMOWELL D8/G1/2/L=200
Tubo de protección para sensores de temperatura
E36020
THERMOWELL D8/G1/2/L=200
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: E37630 o E35020 Comparador de productos: E36020 / E37630 / E35020 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Campo de aplicación
Resistencia a la presión [bar] | 16 |
---|
Rango de configuración / medición
Longitud de varilla L [mm] | 182 |
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 0,141 |
---|---|
Materiales | inox (1.4571 / 316Ti) |
Conexión de sensores | Ø 8 mm |
Conexión de proceso | G 1/2 |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|