- Productos
- Accesorios
- Accesorio de protección
- Tubos de protección para sensores de temperatura
- E35150
Tubo de protección para sensores de temperatura
E35150
THERMOWELL D10/NPT1/2/L=500
Tubo de protección para sensores de temperatura
E35150
THERMOWELL D10/NPT1/2/L=500
- Protección eficaz a prueba de fluidos agresivos y de velocidades de flujo muy elevadas
- Permite cambiar el sensor de temperatura sin necesidad de interrumpir el proceso
- Alta resistencia a la presión
- Sencilla conexión de proceso mediante adaptador
- Robusta carcasa de acero inoxidable compatible con las exigentes condiciones del entorno industrial
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Campo de aplicación
Resistencia a la presión [bar] | 16 |
---|
Rango de configuración / medición
Longitud de varilla L [mm] | 472 |
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 237,5 |
---|---|
Materiales | inox (1.4571 / 316Ti) |
Conexión de sensores | 1/2" NPT Ø 10 mm |
Conexión de proceso | 1/2" NPT |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|