- Productos
- E33912
Adaptador de proceso racor DIN 11851
E33912
ADAPT G3/4-DIN11851/DN40 (1.5)
Adaptador de proceso racor DIN 11851
E33912
ADAPT G3/4-DIN11851/DN40 (1.5)
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Campo de aplicación
Resistencia a la presión [bar] | 40 |
---|
Homologaciones / pruebas
Directiva sobre equipos a presión | La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador. |
---|---|
Indicaciones de seguridad | Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones. |
Datos mecánicos
Materiales | 1.4435 (inox / 316L) |
---|---|
Conexión de sensores | G 3/4 |
Conexión de proceso | Racor DIN 11851 DN40 (1,5") DIN 11851 |
Acabado Ra/Rz de las superficies en contacto con el fluido | 0,4 / 4 |
Clase aséptica según DIN 11866 | H4 |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|