- Productos
- E33071
Adaptador de montaje para sensores de proceso
E33071
ADAPT IFM-SMS DN40(1.5)GWD
Adaptador de montaje para sensores de proceso
E33071
ADAPT IFM-SMS DN40(1.5)GWD
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Campo de aplicación
Resistencia a la presión [bar] | 25 |
---|
Homologaciones / pruebas
Directiva sobre equipos a presión | La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador. |
---|---|
Indicaciones de seguridad | Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones. |
Datos mecánicos
Materiales | inox (1.4404 / 316L) |
---|---|
Conexión de sensores | Aseptoflex |
Conexión de proceso | collarín DN40 (1,5") |
Acabado Ra/Rz de las superficies en contacto con el fluido | 0,4 / 4 |
Clase aséptica según DIN 11866 | H4 |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|