- Productos
- E33061
Adaptador de montaje para sensores de proceso
E33061
ADAPT IFM-SUEDMO DN25 O-RG
Adaptador de montaje para sensores de proceso
E33061
ADAPT IFM-SUEDMO DN25 O-RG
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Campo de aplicación
Instalación | con junta tórica |
---|---|
Resistencia a la presión [bar] | 16 |
Homologaciones / pruebas
Directiva sobre equipos a presión | La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador. |
---|---|
Indicaciones de seguridad | Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones. |
Datos mecánicos
Tipo de montaje | con junta tórica |
---|---|
Materiales | inox (1.4404 / 316L) |
Conexión de sensores | Aseptoflex |
Conexión de proceso | Clamp DN25 |
Acabado Ra/Rz de las superficies en contacto con el fluido | 0,4 / 4 |
Clase aséptica según DIN 11866 | H4 |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|