- Productos
- E33043
Adaptador de montaje para sensores de proceso
E33043
ADAPT IFM-BREWERY D=48
Adaptador de montaje para sensores de proceso
E33043
ADAPT IFM-BREWERY D=48
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Campo de aplicación
Resistencia a la presión [bar] | 10 |
---|
Datos mecánicos
Materiales | inox (1.4404 / 316L) |
---|---|
Conexión de sensores | Aseptoflex |
Conexión de proceso | collarín |
Acabado Ra/Rz de las superficies en contacto con el fluido | 0,4 / 4 |
Clase aséptica según DIN 11866 | H4 |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|