- Productos
- E33025
Adaptador de montaje para sensores de proceso
E33025
ADAPT IFM-APV
Adaptador de montaje para sensores de proceso
E33025
ADAPT IFM-APV
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Campo de aplicación
Resistencia a la presión [bar] | 10 |
---|
Datos mecánicos
Materiales | inox (1.4404 / 316L) |
---|---|
Conexión de sensores | Aseptoflex |
Conexión de proceso | collarín |
Acabado Ra/Rz de las superficies en contacto con el fluido | 0,4 / 4 |
Clase aséptica según DIN 11866 | H4 |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|