- Productos
- E30090
Cubrerroscas para sensores de temperatura
E30090
THREAD COVER TA
Cubrerroscas para sensores de temperatura
E30090
THREAD COVER TA
- Recubrimiento fiable de la rosca para montaje en entornos asépticos
- Modelo de acero inoxidable muy robusto para el uso en entornos industriales muy exigentes
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Campo de aplicación
Instalación | para tapar la rosca G1/2 en caso de montaje en zonas asépticas; (TA) |
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 64,8 |
---|---|
Tipo de montaje | para tapar la rosca G1/2 en caso de montaje en zonas asépticas |
Dimensiones [mm] | Ø 26 / L = 35,5 |
Materiales | inox (1.4404 / 316L) |
Conexión de sensores | G 1/2 |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|