- Productos
- E30007
Racor de rosca para sensores de proceso
E30007
PA Adapt PX G1/4A-G1/4A
Racor de rosca para sensores de proceso
E30007
PA Adapt PX G1/4A-G1/4A
- Para el montaje de sensores de presión en depósitos y tuberías
- Montaje sencillo, rápido y seguro
- Uso en sistemas hidráulicos industriales y móviles
- Alta resistencia a la presión
- Fijación estable atornillada
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: E30143 Comparador de productos: E30007 / E30143 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Homologaciones / pruebas
Directiva sobre equipos a presión | La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador. |
---|---|
Indicaciones de seguridad | Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones. |
Datos mecánicos
Peso [g] | 45,2 |
---|---|
Materiales | Adaptador: inox (1.4305 / 303); Anillo sellante: FKM |
Conexión de sensores | G 1/4 |
Conexión de proceso | conexión de rosca G 1/4 |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|