You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to: United States
  1. Productos
  2. E21046

Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

E21046

FT-11-M-V-R4/3M

Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

E21046

FT-11-M-V-R4/3M

Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento Sistema de reflexión directa
Rango de detección
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo OBF
OBF
Alcance de la fibra óptica [mm] 26
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -20...150
Datos mecánicos
Tipo de cabezal de detección acodado
Longitud total [mm] 3000
Radio de curvatura mínimo [mm] 20
Material de la fibra vidrio
Material del cabezal de la fibra inox (1.4305 / 303)
Material del revestimiento metal silicona
Accesorios
Componentes incluidos
E20103
Notas
Cantidad por pack 1 unid.