- Productos
- E20859
Set de montaje para sensores de posición
E20859
SYSTEM COMPONENT M12 ROD
Set de montaje para sensores de posición
E20859
SYSTEM COMPONENT M12 ROD
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Datos mecánicos
Tipo de montaje | varilla; (Ø 10 mm) |
---|---|
Dimensiones [mm] | Ø 12,2 |
Materiales | accesorio de sujeción: inox (1.4571 / 316Ti); Cilindro de fijación: inox (1.4408 / 303) |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|