- Productos
- E20813
Tapa de protección
E20813
PROTECTION FOR OW CABLE
Tapa de protección
E20813
PROTECTION FOR OW CABLE
- Fijación sencilla, rápida y económica
- Modelo de acero inoxidable muy robusto para el uso en entornos industriales muy exigentes
- Protección fiable y estable
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Campo de aplicación
Versión | para equipos con cable |
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 70,9 |
---|---|
Dimensiones [mm] | 12,5 x 43 x 73 |
Materiales | inox (1.4571 / 316Ti) |
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|