- Productos
- E20766
Cabezal para fibras ópticas - Sistemas de reflexión directa
E20766
FT-11-EPA-M5x30/F2x0,5
Cabezal para fibras ópticas - Sistemas de reflexión directa
E20766
FT-11-EPA-M5x30/F2x0,5
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: E20765 Comparador de productos: E20766 / E20765 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | Sistema de reflexión directa |
---|
Rango de detección
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo | OB50; OBF; OO50 |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 15 |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 25 |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 45 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...70 |
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 0,007 |
---|---|
Tipo de cabezal de detección | recto |
Rosca del cabezal de detección | M5 |
Longitud total [mm] | a cablear |
Disposición de fibra | |
Materiales | Carcasa: latón con revestimiento de bronce blanco |
Material de la fibra | PMMA |
Material del cabezal de la fibra | aluminio |
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|