- Productos
- E20742
Fibras ópticas - sistema de reflexión directa
E20742
FT-18-A-A-M6/1M
Fibras ópticas - sistema de reflexión directa
E20742
FT-18-A-A-M6/1M
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | Sistema de reflexión directa |
---|
Rango de detección
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo | OGF |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 15 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...290 |
---|
Datos mecánicos
Tipo de cabezal de detección | recto |
---|---|
Rosca del cabezal de detección | M6 |
Longitud del cabezal de detección [mm] | 25 |
Longitud total [mm] | 1000 |
Radio de curvatura mínimo [mm] | 20 |
Materiales | Adaptador: PPE |
Material de la fibra | vidrio |
Material del cabezal de la fibra | aluminio |
Material del revestimiento | PVC |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|