- Productos
- E20726
Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica
E20726
FE-00-M-V-M4/0,3M
Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica
E20726
FE-00-M-V-M4/0,3M
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: E20505 Comparador de productos: E20726 / E20505 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | Barrera fotoélectrica |
---|
Rango de detección
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo | OKF; OUF |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 120 |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 120 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...150 |
---|
Datos mecánicos
Tipo de cabezal de detección | recto |
---|---|
Rosca del cabezal de detección | M4 |
Longitud del cabezal de detección [mm] | 15 |
Longitud total [mm] | 300 |
Radio de curvatura mínimo [mm] | 20 |
Material de la fibra | vidrio |
Material del cabezal de la fibra | inox (1.4305 / 303) |
Material del revestimiento | metal silicona |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|