- Productos
- E20701
Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica
E20701
FE-11-E-A-M4R/1m
Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica
E20701
FE-11-E-A-M4R/1m
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | Barrera fotoélectrica |
---|
Rango de detección
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo | OBF |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 120 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|
Datos mecánicos
Tipo de cabezal de detección | recto |
---|---|
Rosca del cabezal de detección | M4 |
Longitud del cabezal de detección [mm] | 15 |
Longitud total [mm] | 1000 |
Radio de curvatura mínimo [mm] | 30 |
Material de la fibra | acrílico |
Material del cabezal de la fibra | aluminio |
Material del revestimiento | PE |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|