- Productos
- E20685
Conector macho empotrable
E20685
ADAPTER PLUG US-100
Conector macho empotrable
E20685
ADAPTER PLUG US-100
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 0,013 |
---|---|
Rosca de montaje | M16 |
Materiales | latón niquelado |
Material del cuerpo | latón, niquelado |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 0,065 m, PVC; 4 x 0,34 mm² |
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; cuerpo: latón, niquelado |
---|