- Productos
- E20545
Fibras ópticas - sistema de reflexión directa
E20545
FIBEROPTIK INFRA-SENSOR/3M
Fibras ópticas - sistema de reflexión directa
E20545
FIBEROPTIK INFRA-SENSOR/3M
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: E20421 Comparador de productos: E20545 / E20421 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...290 |
---|
Datos mecánicos
Tipo de cabezal de detección | recto |
---|---|
Longitud total [mm] | 3000 |
Radio de curvatura mínimo [mm] | 30 |
Disposición de fibra | |
Material de la fibra | vidrio |
Material del cabezal de la fibra | aluminio |
Material del revestimiento | aluminio |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|