- Productos
- E20538
Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica
E20538
FE-00-M-V-E3/2,5m
Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica
E20538
FE-00-M-V-E3/2,5m
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | Barrera fotoélectrica |
---|
Rango de detección
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo | OKF; OUF |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 85 |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 85 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...150 |
---|
Datos mecánicos
Tipo de cabezal de detección | recto |
---|---|
Diámetro del cabezal de detección [mm] | 3 |
Longitud del cabezal de detección [mm] | 10 |
Longitud total [mm] | 2500 |
Radio de curvatura mínimo [mm] | 20 |
Material de la fibra | vidrio |
Material del cabezal de la fibra | inox (1.4305 / 303) |
Material del revestimiento | metal silicona |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|