- Productos
- E20486
Fibras ópticas - sistema de reflexión directa
E20486
FT-00-M-V-M6/2M
Fibras ópticas - sistema de reflexión directa
E20486
FT-00-M-V-M6/2M
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: E20570 Comparador de productos: E20486 / E20570 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | Sistema de reflexión directa |
---|
Rango de detección
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo | OKF |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 10 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|
Datos mecánicos
Tipo de cabezal de detección | recto |
---|---|
Rosca del cabezal de detección | M6 |
Longitud total [mm] | 2000 |
Radio de curvatura mínimo [mm] | 20 |
Material de la fibra | acrílico |
Material del cabezal de la fibra | inox (1.4305 / 303) |
Material del revestimiento | metal silicona |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|