- Productos
- E20457
Fibras ópticas - sistema de reflexión directa
E20457
FIBRE OPTIC INFRA SENSOR 5M
Fibras ópticas - sistema de reflexión directa
E20457
FIBRE OPTIC INFRA SENSOR 5M
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Rango de detección
Ángulo de apertura cilíndrico [°] | 68 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...290 |
---|
Datos mecánicos
Longitud total [mm] | 5000 |
---|---|
Radio de curvatura mínimo [mm] | 30 |
Disposición de fibra | |
Material de la fibra | vidrio |
Material del cabezal de la fibra | aluminio |
Material del revestimiento | aluminio |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|