- Productos
- E20439
Fibras ópticas - sistema de reflexión directa
E20439
FT-30-A-A-E6/1,5m
Fibras ópticas - sistema de reflexión directa
E20439
FT-30-A-A-E6/1,5m
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: E20290 Comparador de productos: E20439 / E20290 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | Sistema de reflexión directa |
---|
Rango de detección
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo | OIF |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 36 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...290 |
---|
Datos mecánicos
Tipo de cabezal de detección | recto |
---|---|
Diámetro del cabezal de detección [mm] | 6 |
Longitud total [mm] | 1500 |
Radio de curvatura mínimo [mm] | 30 |
Materiales | Adaptador: PA |
Material de la fibra | vidrio |
Material del cabezal de la fibra | aluminio |
Material del revestimiento | aluminio |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|