- Productos
- E20413
Fibras ópticas - sistema de reflexión directa
E20413
FT-00-P-A-R4/0,35M
Fibras ópticas - sistema de reflexión directa
E20413
FT-00-P-A-R4/0,35M
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: E20054 Comparador de productos: E20413 / E20054 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | Sistema de reflexión directa |
---|
Rango de detección
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo | OKF; OUF |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 40 |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 40 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|
Datos mecánicos
Tipo de cabezal de detección | acodado |
---|---|
Diámetro del cabezal de detección [mm] | 4 |
Longitud del cabezal de detección [mm] | 10 |
Longitud total [mm] | 350 |
Radio de curvatura mínimo [mm] | 20 |
Materiales | Adaptador: PPE |
Material de la fibra | vidrio |
Material del cabezal de la fibra | aluminio |
Material del revestimiento | PVC |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|