- Productos
- E20396
Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica
E20396
FE-30-P-A-R6/0,8m
Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica
E20396
FE-30-P-A-R6/0,8m
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: E20329 Comparador de productos: E20396 / E20329 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | Barrera fotoélectrica |
---|
Rango de detección
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo | OIF |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 300 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|
Datos mecánicos
Tipo de cabezal de detección | acodado |
---|---|
Longitud total [mm] | 800 |
Radio de curvatura mínimo [mm] | 30 |
Materiales | Adaptador: PA |
Material de la fibra | vidrio |
Material del cabezal de la fibra | aluminio |
Material del revestimiento | PVC |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|