- Productos
- E20316
Fibras ópticas - sistema de reflexión directa
E20316
FT-30-P-A-E6/2m
Fibras ópticas - sistema de reflexión directa
E20316
FT-30-P-A-E6/2m
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | Sistema de reflexión directa |
---|
Rango de detección
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo | OIF |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 32 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|
Datos mecánicos
Tipo de cabezal de detección | recto |
---|---|
Diámetro del cabezal de detección [mm] | 6 |
Longitud total [mm] | 2000 |
Radio de curvatura mínimo [mm] | 30 |
Materiales | Adaptador: PA |
Material de la fibra | vidrio |
Material del cabezal de la fibra | aluminio |
Material del revestimiento | PVC |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|