- Productos
- E20300
Fibras ópticas - sistema de reflexión directa
E20300
FT-00-P-V-E1/0,25M
Fibras ópticas - sistema de reflexión directa
E20300
FT-00-P-V-E1/0,25M
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | Barrera fotoélectrica |
---|
Rango de detección
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo | OKF; OUF |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 50 |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 50 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|
Datos mecánicos
Tipo de cabezal de detección | recto |
---|---|
Diámetro del cabezal de detección [mm] | 1 |
Longitud del cabezal de detección [mm] | 5 |
Longitud total [mm] | 250 |
Radio de curvatura mínimo [mm] | 10 |
Materiales | Adaptador: PPE |
Material de la fibra | vidrio |
Material del cabezal de la fibra | inox (1.4305 / 303) |
Material del revestimiento | PVC |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|