- Productos
- E20260
Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica
E20260
FE-00-A-A-R3/S
Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica
E20260
FE-00-A-A-R3/S
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | Barrera fotoélectrica |
---|
Rango de detección
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo | OKF; OUF |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 120 |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 120 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|
Datos mecánicos
Tipo de cabezal de detección | acodado |
---|---|
Longitud total [mm] | 600 |
Radio de curvatura mínimo [mm] | 10 |
Materiales | Adaptador: ABS |
Material de la fibra | vidrio |
Material del cabezal de la fibra | aluminio |
Material del revestimiento | aluminio |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|