- Productos
- E19910
Caja repartidora
E19910
ZDO4H040MSS0010A07
Caja repartidora
E19910
ZDO4H040MSS0010A07
- Carcasa robusta
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
- Sellado permanente y fiable también con montaje sin herramientas
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...110 AC/DC |
---|---|
Corriente máxima por módulo / punto de conexión [A] | 4 |
Corriente máxima total [A] | 12 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -15...90 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Datos mecánicos
Dimensiones [mm] | 18 x 54 x 82 |
---|---|
Número de puntos de conexión en el repartidor central | 4 |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 10 m, PUR / PVC; 4 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm² |
Conexión eléctrica - punto de conexión
Conexión | Conector: 4 x M12; codificación: A |
---|