- Productos
- E18182
Prolongador
E18182
VDOAH040VAS02.5E03STGH040VAS
Prolongador
E18182
VDOAH040VAS02.5E03STGH040VAS
- Contactos dorados para conexiones eléctricas fiables
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 300 AC/DC |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...105 |
---|---|
Grado de protección | IP 68 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 63,503 |
---|---|
Materiales | TPE |
Material del cuerpo | TPE |
Material de la tuerca | inox (1.4571 / 316Ti) |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 2,5 m, PVC, gris; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 |
Conexión eléctrica - Conector macho
Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPE; bloqueo: inox (1.4571 / 316Ti); Contactos: dorado |