- Productos
- E18149
Cable de conexión con conector hembra
E18149
ADOAH040MSS0002X04
Cable de conexión con conector hembra
E18149
ADOAH040MSS0002X04
- Diseño acodado para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
- Contactos dorados para conexiones eléctricas fiables
- Sellado permanente y fiable también con montaje sin herramientas
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 300 AC/DC |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -45...105 |
---|---|
Grado de protección | IP 68 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 158,757 |
---|---|
Dimensiones [mm] | 31 x 14,5 x 31 |
Materiales | TPE |
Material del cuerpo | TPE |
Material de la tuerca | zinc, recubrimiento de epóxido |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 2 m, TPE-S, negro; 4 x 0,75 mm² / AWG 18 |
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión | Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPE; bloqueo: zinc, recubrimiento de epóxido; Contactos: dorado |
---|