leva de conmutación para accionadores de 1/4 de vuelta
E17325
PUCK/IND/BL/65/8
leva de conmutación para accionadores de 1/4 de vuelta
E17325
PUCK/IND/BL/65/8
- Para la monitorización de la posición de válvulas de mariposa
- Para la señalización fiable de posición en accionadores giratorios
- Montaje sencillo directamente sobre el eje del accionamiento
- Sistema sin contacto y con función de limpieza automática
- La posición de los tornillos de amortiguamiento se puede seleccionar
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: E12517 Comparador de productos: E17325 / E12517 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Campo de aplicación
Versión | para interfaces mecánicas en accionadores neumáticos o manuales VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 61 |
---|---|
Diámetro de la leva [mm] | 65 |
Distancia entre agujeros [mm] | 80 |
Altura del eje del actuador de la válvula [mm] | 30 |
Número de posiciones posibles del target | 8 |
Materiales | Leva de conmutación: PA 6 azul; tornillos: inox (1.4302 / 304L) |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|