- Productos
- Sistemas de conexión
- Cables de conexión con extremo abierto
- Cables de conexión con conector macho para Ethernet
- E12511
Cable de conexión con conector macho
E12511
ASTGN040ZDS0005L04
Cable de conexión con conector macho
E12511
ASTGN040ZDS0005L04
- Transmisión fiable de señales para equipos con interfaz Ethernet
- Para una sencilla y rápida parametrización y puesta en marcha
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
- Buena compatibilidad electromagnética gracias al cable apantallado
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados |
---|---|
Versión | cable Ethernet, codificación D |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Corriente máxima total [A] | 4 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...70 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 349,2 |
---|---|
Dimensiones [mm] | 15 x 15 x 47,3 |
Materiales | TPU |
Material del cuerpo | TPU |
Material de la tuerca | zinc conformado a presión, niquelado |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 5 m, PVC, verde, Ø 6,5 mm; 4 x 0,34 mm² |
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión | Conector: 1 x M12, recto; codificación: D; cuerpo: TPU; bloqueo: zinc conformado a presión, niquelado; Contactos: dorado; cable de conexión apantallado: apantallado |
---|