- Productos
- E11880
Protección de bloqueo para conectores
E11880
LOCK RING M8 (10X)
Protección de bloqueo para conectores
E11880
LOCK RING M8 (10X)
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Campo de aplicación
Versión | para conectores M8 con cable moldeado, ancho máximo de la tuerca M8 7,6 mm |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|
Datos mecánicos
Materiales | PA |
---|
Notas
Cantidad por pack | 10 unid. |
---|