- Productos
- E11844
Cable de conexión con conector hembra
E11844
ADOAH050MSN0050A05
Cable de conexión con conector hembra
E11844
ADOAH050MSN0050A05
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Campo de aplicación
Aplicación | Zona Ex 1 |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Parámetros de seguridad
Capacidad propia máx. [nF] | 3,8 |
---|---|
Inductancia propia máx. [µH] | 29,5 |
Datos mecánicos
Dimensiones [mm] | 27 x 15 x 39 |
---|---|
Materiales | TPU |
Material del cuerpo | TPU |
Material de la tuerca | latón, niquelado |
Notas
Notas |
|
||
---|---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Cable: 50 m, PUR / PVC, azul, Ø 6 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión | Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado |
---|