- Productos
- E11763
Cable en Y
E11763
YDOGH040MSS0002H04STGH050MSS
Cable en Y
E11763
YDOGH040MSS0002H04STGH050MSS
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Campo de aplicación
Característica especial | Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados |
---|---|
Libre de siliconas | sí |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Grado de protección | IP 68 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 0,173 |
---|---|
Material del cuerpo | TPU |
Material de la tuerca | latón, niquelado |
Material de la junta | plástico |
Número de puntos de conexión en el repartidor central | 2 |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 2 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión | Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU, negro; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado |
---|
Conexión eléctrica - conector hembra
Conector: 2 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU, negro transparente; bloqueo: latón, niquelado; Junta de estanqueidad: plástico; Contactos: dorado |